Skip to main content
Logo print

DLP LISTWA PODŁOGOWA 92 X 20 SZARA

DLPLS Legrand

DLP LISTWA PODŁOGOWA 92 X 20 SZARA

REF. 032800 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060328009
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
84,10 zł / m Product available in 18 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 92 mm
Height 20 mm
Length 2000 mm
Number of channels 4
Material Plastic
Colour Anthracite
RAL-number 7016
Self-adhesive Yes
Sealing lip No
With anti-slip layer No
Antimicrobial treatment No
Halogen free No
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK08
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00387EN-04.pdf pdf (0.39 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
3D_LG-032800.stp ifc (0.54 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01471-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/894/01 (0.04 Mo)