DLP KĄT PŁASKI LISTWY PODŁOGOWE 92 X 20 SZARY
DLPLS
Legrand
DLP KĄT PŁASKI LISTWY PODŁOGOWE 92 X 20 SZARY
REF. 032802
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060328023
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
107,95 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 92 mm |
---|---|
Height | 20 mm |
Number of channels | 4 |
Material | Plastic |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ