![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031648-LEGRAND-1000.jpg)
DLP ŁĄCZNIK 75 X 20 BIAŁY
DLPLS
Legrand
DLP ŁĄCZNIK 75 X 20 BIAŁY
REF. 031648
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060316488
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
21,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 75 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ