Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

CELIANE - SONDA DO TERMOSTATU POKOJOWEGO

CELIN Legrand

CELIANE - SONDA DO TERMOSTATU POKOJOWEGO

REF. 067408 PKWiU 26.51.70.0 EAN. 4010957674083
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj źródła zasilania Brak
Connection 2-wire
With receiver Yes
External sensor No
Thermal feedback None
Control characteristic Other
Liczba wyjść grzania 0
Number of cooler outputs 0
Adjustable differential No
Temperature readable No
With sound indicator No
Sensor/feeler type Resistance sensor
Mounting method Flush-mounted
Number of modules (module system) 2
With display No
With tap water circuit No
Max. contact voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP41
Explosion-proof No
Colour Other
Height 45 mm
Width 45 mm
Depth 47 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-60 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
FT00656EN-00.pdf pdf (0.29 Mo)
Instrukcja użytkowania
292283-03.pdf pdf (0.73 Mo)