Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA SONDY DO TERMOSTATU POKOJOWEGO BIAŁA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA SONDY DO TERMOSTATU POKOJOWEGO BIAŁA

REF. 068243 PKWiU 26.51.70.0 EAN. 3245060682439
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,25 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Other
Imprint/indication None
Utilization Thermostat
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dodatkowe produkty

Inni kupili również