![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067950-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA USB GRAFITOWA
AUVID
Legrand
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA USB GRAFITOWA
REF. 067950
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970505774
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
28,78 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | USB |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Colour | Black |
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Device width | 53 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 7 mm |