Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2P+Z GOLARKOWEGO TYTANOWA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2P+Z GOLARKOWEGO TYTANOWA

REF. 068435 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060684358
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
90,48 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 124 mm
Depth 7.7 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_701626 (0.91 Mo)
Certyfikat
ENEC-ENEC_1029 (0.84 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również