![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067159-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - GNIAZDO GOLARKI 2P+Z
CELIN
Legrand
CELIANE - GNIAZDO GOLARKI 2P+Z
REF. 067159
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060671594
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
306,44 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Number of modules (module system) | 5 |
Mounting method | Flush-mounted |
With hinged lid | No |
Voltage reversible | No |
Nominal voltage low value | 120 V |
Nominal voltage high value | 230 V |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Device width | 75.4 mm |
---|---|
Device height | 154.2 mm |
Device depth | 50.8 mm |
With built-in installation box | No |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 40.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP24 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Voltage type | AC |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | automatic terminal |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ