Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD TELEFONICZNYCH BIAŁA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD TELEFONICZNYCH BIAŁA

REF. 068237 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060682378
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,25 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover Yes
With hinged lid Yes
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 8 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dodatkowe produkty

Inni kupili również