Skip to main content
Logo print

CELIANE - GNIAZDO 1XRJ45 FTP KAT. 6

LCSRJ Legrand

CELIANE - GNIAZDO 1XRJ45 FTP KAT. 6

REF. 067345 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060673451
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
51,33 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Screwing
Assembly arrangement Basic element
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 1
Category 6
RAL-number 0
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses No
Separate earthing connection No
With label space No
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Colour coding Yes
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 34.9 mm
Number of modules (module system) 2
Built-in depth 25.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK03
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00951EN-03.pdf pdf (1.48 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
7 dokumenty
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00418-V02.01-FR.pdf pdf (0.73 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00418-V02.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również