![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067382-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - GNIAZDO TV POJEDYNCZE
CELIN
Legrand
CELIANE - GNIAZDO TV POJEDYNCZE
REF. 067382
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060673826
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
60,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | None |
Tap loss at 860 MHz | 1 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
---|---|
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | Anthracite |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ