Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD PODWÓJNYCH RJ45 TYTANOWA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD PODWÓJNYCH RJ45 TYTANOWA

REF. 068552 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060685522
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
42,09 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover Yes
With hinged lid Yes
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour Titanium
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 10 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dodatkowe produkty

Inni kupili również