Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067041-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - ŁĄCZNIK DOTYKOWY BEZ ZACISKU N 40-400W
CELIN
Legrand
CELIANE - ŁĄCZNIK DOTYKOWY BEZ ZACISKU N 40-400W
REF. 067041
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060670412
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Other |
Type of load | Other |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
Transparent | No |
Nominal voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Rated current | 1.6 A |
Switch capacity | 40-400 W |
Type of fastening | Other |
Connected object | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ