![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067042-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - ŁĄCZNIK DOTYKOWY Z ZACISKIEM N 1000W
CELIN
Legrand
CELIANE - ŁĄCZNIK DOTYKOWY Z ZACISKIEM N 1000W
REF. 067042
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060670429
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
511,38 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Relay |
Type of load | Other |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
Transparent | No |
Nominal voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Rated current | 4.1 A |
Switch capacity | 1000-1000 W |
Type of fastening | Other |
Connected object | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ