Skip to main content
Logo print

CELIANE - KLAWISZ ŚCIEMNIACZA DO LAMP DIODOWYCH BIAŁY

CELIN Legrand

CELIANE - KLAWISZ ŚCIEMNIACZA DO LAMP DIODOWYCH BIAŁY

REF. 068075 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060680756
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
51,62 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Two-part button
Imprint/indication Other
Utilization Dimmer
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area Yes
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 9.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
OC / CB-620080 (2.41 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również