Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067089-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - STEROWNIK DO ŚCIEMNIACZY MODUŁOWYCH
CELIN
Legrand
CELIANE - STEROWNIK DO ŚCIEMNIACZY MODUŁOWYCH
REF. 067089
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060670894
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | Yes |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Nominal voltage | 27-27 V |
Frequency | 0-0 Hz |
Control voltage | 0-27 V |
Device width | 40.5 mm |
Device height | 50 mm |
Device depth | 40.2 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 34.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -5-45 °C |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ