Skip to main content
Logo print

CELIANE - GNIAZDO TV WKRĘCANE TYPU "F" 0-2400 MHZ

CELIN Legrand

CELIANE - GNIAZDO TV WKRĘCANE TYPU "F" 0-2400 MHZ

REF. 067380 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060673802
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
64,56 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model End socket
Type of socket outlet TV
DAB+ No
Mounting method Module frame
Number of modules (module system) 2
Cover None
Tap loss at 860 MHz 1 dB
Tap loss at 2150 MHz 1.5 dB
Number of outlets 1
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply Yes
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 36 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE08364AA.pdf pdf (1.51 Mo)
Dane techniczne
S000090617EN-00.pdf pdf (2.1 Mo)