![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080197_pw_113192.jpg)
BATIBOX ŚRUBA DŁUGA DO PUSZEK BATIBOX
PUSZK
Legrand
BATIBOX ŚRUBA DŁUGA DO PUSZEK BATIBOX
REF. 080197
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060801977
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
9,99 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 6 mm |
Height | 41.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |