Skip to main content
Logo print

BATIBOX PUSZKA POCZWÓRNA PRZELOTOWA DO ŚCIAN MUROWANYCH 40 MM

PUSZK Legrand

BATIBOX PUSZKA POCZWÓRNA PRZELOTOWA DO ŚCIAN MUROWANYCH 40 MM

REF. 080144 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060801441
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
54,20 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting method Facing brickwork
Shape Rectangular
Construction type Device connection box (round/square)
Model 4-fold
Equipped with None
Length 287 mm
Width 71 mm
Inner depth 43 mm
For number of electric fittings 10
Mounting switching equipment Screw or spread out
With screws Yes
For tube diameter 20/25 mm
Suitable for cable diameter 20-25 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear Yes
Number of inlets 20
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Red
Degree of protection (IP) IP20
Cover model None
Cover attachment Other
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Plik BIM