Skip to main content
Logo print

MOSAIC PUSZKA NATYNKOWA - 10 LUB 4X2 MODUŁY POZIOMO 40MM DO UCHYTU 0802 54

M45 Legrand

MOSAIC PUSZKA NATYNKOWA - 10 LUB 4X2 MODUŁY POZIOMO 40MM DO UCHYTU 0802 54

REF. 080284 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060802844
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
96,23 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Surface mounted frame
Suitable for modular domestic switching devices Yes
Number of modules (module system) 10
Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Shape Rectangular
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 295 mm
Height 83 mm
Depth 40 mm
Device width 295 mm
Device height 83 mm
Device depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03322EN-00.pdf pdf (0.13 Mo)
1 dokument
Plik BIM
3 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details