Rozdzielnice Practibox³ firmy Legrand to oferta dedykowana dla budownictwa mieszkaniowego, obiektów komercyjnych, biurowych i wszędzie tam, gdzie estetyka wykonania instalacji elektrycznej odgrywa istotną rolę. Wyjątkowo atrakcyjny design w połączeniu z wysoką funkcjonalnością gwarantują maksymalną wygodę montażu i komfort użytkowania.
Rozdzielnica wnękowa Practibox³ to wygoda i design
W rodzinie Practibox³ znajdziemy rozdzielnice w ośmiu wielkościach wymiarowych: 1x8, 1x12, 2x12, 3x12, 1x18, 2x18, 3x18, 4x18 (liczba rzędów x liczba modułów w rzędzie).
Każda z tych wielkości wymiarowych dostępna jest w dwóch wersjach - z drzwiami w kolorze białym RAL 9003 lub przezroczystymi-dymnymi.
Dla wygody użytkowania drzwi rozdzielnic Practibox³ są w pełni odwracalne - można je zamocować zarówno po prawej jak i po lewej stronie. Dodatkowo od wewnętrznej strony wyposażone są w magnesy, dzięki czemu bardzo łatwo je zamknąć i otworzyć a po zamknięciu idealnie przylegają do podstawy rozdzielnicy.
Na uwagę zasługuje także ich design - ultra płaskie i perfekcyjnie wykończone, doskonale wkomponowują się w styl nowoczesnych wnętrz.
Estetyka, jakość i funkcjonalność rozdzielnic wnękowych Practibox³
Nowe rozdzielnice wnękowe Practibox³ charakteryzują się także wysoką jakością wykonania oraz funkcjonalnością poszczególnych komponentów.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i kształtów mocowanie korpusu rozdzielnicy jest silne i trwałe, niezależnie od rodzaju ściany w której wykonano montaż. Wybijane wejścia kablowe z dodatkowymi, mniejszymi przetłoczeniami umożliwiają wprowadzenie rur z przewodami lub samych przewodów i przymocowanie ich do korpusu za pomocą opasek kablowych.
Jednolita budowa konstrukcji wsporczej pozwala na montaż i oprzewodowanie aparatury modułowej poza rozdzielnicą.
W przypadku niedokładnego osadzenia korpusu w ścianie podłużne otwory montażowe konstrukcji wsporczej umożliwiają korektę jej położenia. Po bokach znajdziemy także specjalne uchwyty, które zapewniają optymalne rozmieszczenie przewodów wewnątrz rozdzielnicy.
Modułowa budowa rozdzielnic Practibox³
Przy projektowaniu nowych rozdzielnic Practibox³ postawiono na modułową budowę osłon izolacyjnych - każdy z rzędów został wyposażony w osobną osłonę, którą można niezależnie wymontować i zastąpić osłoną pełną (dostępną jako akcesorium). Dzięki temu uzyskano pełną niezależność poszczególnych rzędów względem siebie pod kątem wyposażenia rozdzielnicy w aparaty inne niż modułowe.
Ułatwiony dostęp do listew przyłączeniowych umieszczonych na górze i spodzie korpusu zapewniają demontowane osłony końcowe. Rozdzielnice Practibox³ standardowo wyposażone są w listwy przyłączeniowe IP 2X N oraz PE w różnych konfiguracjach, zależnych od liczby rzędów.
W przypadku montażu większej ilości aparatów różnicowoprądowych, rozdzielnice można doposażyć w dodatkowe listwy przyłączeniowe dostępne w ofercie Legrand.
Klasa ochronności oraz stopień szczelności rozdzielnic wnękowych Practibox³
Wszystkie rozdzielnice wnękowe Practibox³ charakteryzują się drugą klasą ochronności oraz stopniem szczelności IP 40 i odpornością mechaniczną IP 07 przy zamkniętych drzwiach.
Wykonane są z materiałów samogasnących o wysokiej odporności na żar – do 850˚C. Spełniają wymagania międzynarodowej norm IEC/EN 60670-24, IEC/EN 62208 oraz pozwalają na tworzenie zestawów zgodnych z najnowszą normą IEC/EN 61439-3:2012, dotyczącej rozdzielnic niskonapięciowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne.
Dodatkowe wyposażenie w ofercie Practibox³ :
- zestaw do pionowego lub poziomego łączenia dwóch rozdzielnic,
- zestaw do montażu w ścianach pustych,
- międzyrzędowa przegroda separacyjna,
- osłona pełna do montażu urządzeń niemodułowych,
- płyta montażowa perforowana do stosowania zamiast wsporników TH 35,
- płaski wspornik do montażu dodatkowych listew przyłączeniowych IP 2X,
- wkładka zamka z kluczem,
- zaślepki modułowe do wypełniania pustych miejsc w rzędach rozdzielnicy.