Niloe Selection - nowe oblicze serii Niloe
Na rynku dostępnych jest wiele linii osprzętu elektroinstalacyjnego, dzięki czemu inwestorzy są w stanie wybrać model odpowiadający indywidualnym wymaganiom. Właśnie z myślą zapewnienia klientom pełnego zadowolenia powstała nowa seria osprzętu elektroinstalacyjnego firmy Legrand. Mowa tutaj o serii Niloe Selection.
Nowa seria Niloe Selection, czyli estetyczny oraz funkcjonalny osprzęt elektroinstalacyjny
Na rynku dostępnych jest wiele linii osprzętu elektroinstalacyjnego, dzięki czemu inwestorzy są w stanie wybrać model odpowiadający indywidualnym wymaganiom. Właśnie z myślą zapewnienia klientom pełnego zadowolenia powstała nowa seria osprzętu elektroinstalacyjnego firmy Legrand. Mowa tutaj o serii Niloe Selection. Jakie funkcje oferują produkty ze wspomnianej serii?
Nowe oblicze serii Niloe
Seria Niloe Selection powstała w celu uzupełnienia dotychczasowej oferty osprzętu elektroinstalacyjnego Legrand. Wprowadzono nowy kształt ramki oraz przeciwodblaskowe wykończenie powierzchni. Dotychczasowa oferta kolorystyczna została rozbudowana. Seria dostępna jest w pięciu następujących kolorach: białym, perłowym, czarnym, srebrnym oraz stalowym. Osprzęt elektroinstalacyjny Niloe Selection o wspomnianej kolorystyce niewątpliwie pasować będzie do pomieszczeń utrzymanych w nowoczesnym stylu.
Dzięki częściowej kompatybilności produktów serii Niloe z serią Niloe Selection możliwa jest wymiana ramek wcześniej zainstalowanych łączników i gniazd Niloe. Nawet tak pozornie nieznacząca zmiana pozwoli odświeżyć każde wnętrze. Cechą charakterystyczną tej serii jest subtelnie przełamana wewnętrznie krawędź ramki. Dzięki tej niewielkiej zmianie w wyglądzie produkty te zyskały na optycznej lekkości. Taki zabieg dodał im również oryginalności.
Zalety produktów nowej serii Niloe Selection
Na uwagę zasługują również rozwiązania konstrukcyjne, dzięki którym montaż jest bezpieczny i wygodny. Elementy przewodzące zabezpieczono przed bezpośrednim kontaktem podczas instalacji. Bezpieczny montaż zapewnia także wytrzymały uchwyt, który wykonany został z materiału nieprzewodzącego prądu. Dodatkowo w ofercie Legrand dostępne są również gniazda w wersji z przesłonami torów prądowych.
Gniazda produkowane są w dwóch wersjach: z zaciskami automatycznymi oraz śrubowymi. Obie te wersje zapewniają wygodny i solidny montaż. Seria Niloe Selection obejmuje także akcesoria pozwalające na uzyskanie stopnia ochrony IP44 zarówno w jedno-, jak i dwuklawiszowych łącznikach oraz gniazdach, występuje we wszystkich wydaniach kolorystycznych. Istnieje również możliwość montażu gniazd w ramkach wielokrotnych. Opcja ta jest coraz częściej wybierana w przypadku budownictwa wielorodzinnego. Dzięki specjalnym ząbkom pozycjonowanie mechanizmów w puszkach jest niezwykle łatwe. Tego typu ramki mogą być montowane zarówno w poziomie, jak i w pionie, a liczba elementów w ramkach może wynosić od 1 do 5. Wielokrotne ramki dostępne są we wszystkich oferowanych w tej serii kolorach.
Seria Niloe Selection – imponujące możliwości
Firma Legrand oferuje również inne nowoczesne rozwiązania. W omawianej serii są to między innymi gniazda zasilające 2xUSB typu „A” lub „C" oraz ładowarka indukcyjna wraz z USB typu „A”. Nowością w stosunku do zwykłej serii Niloe oraz serii Niloe Step jest gniazdo 2P+Z płaskie wraz z USB typu „C” umieszczone dyskretnie w rogu.
Różnorodność produktów z serii Niloe Selection daje gwarancję spełnienia wszystkich wymagań każdego użytkownika – zarówno tych obejmujących jedynie podstawowe funkcje w postaci łączników i gniazd, jak i nowoczesnych funkcji w postaci ładowarek USB typu "A" i„C" bądź indukcyjnych.
Seria Niloe Selection – dla Twojego domu i mieszkania
Niloe Selection to seria, która sprawdzi się w każdym domu i mieszkaniu. Niloe Selection to wysoka funkcjonalność, która idzie w parze z przemyślanym designem.