-
Jako rozłącznik główny
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Rodzaj napędu
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Liczba styków przełącznych
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj napięcia zasilającego
-
Rodzaj napędu
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Liczba styków zwiernych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Liczba styków zwiernych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Napięcie wyjściowe 1
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Liczba styków rozwiernych
-
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
-
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Liczba styków rozwiernych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Napięcie wyjściowe 2
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
-
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Napięcie wyjściowe 3
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Wykonana jako cewka załączająca
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Maksymalny prąd wyjściowy 1
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
-
Wykonana jako cewka wyłączająca
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Maksymalny prąd wyjściowy 2
-
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do wyłącznika
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Liczba złączy PROFINET
-
Maksymalny prąd wyjściowy 3
-
Sposób montażu
-
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Liczba złączy sprzętowych RS-232
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Zwłoczny
-
Zwłoczny
-
Liczba złączy sprzętowych RS-422
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2
-
Liczba złączy sprzętowych RS-485
-
Do montażu na szynie TH
-
Do łącznika krzywkowego
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Do układów bezpieczeństwa
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
-
Liczba złączy sprzętowych USB
-
Budowa urządzenia
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Obsługa protokołu CAN
-
Liczba złączy sprzętowych równoległych
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Obsługa protokołu Modbus
-
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Liczba złączy sprzętowych innych
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Z interfejsem optycznym
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
-
Obsługa protokołu TCP/IP
-
Wersja modułowa
-
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Stabilizowane napięcie wyjściowe
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Obsługa protokołu INTERBUS
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Obsługa protokołu ASI
-
Stabilizowany
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Obsługa protokołu KNX
-
Możliwość montażu na szynie
-
Do montażu na płycie
-
Możliwość montażu na ścianie
-
Obsługa protokołu Data-Highway
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Obsługa protokołu DeviceNet
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Odporność na zwarcie
-
Obsługa protokołu SUCONET
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Obsługa protokołu LON
-
Do montażu pośredniego
-
Wysokość wbudowania
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Możliwość montażu bezpośredniego
-
Obsługa protokołu PROFINET CBA
-
Obsługa protokołu SERCOS
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
-
Obsługa protokołu EtherNet/IP
-
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
-
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
-
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
-
Obsługa protokołu PROFIsafe
-
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
-
Obsługa protokołu SafetyBUS p
-
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
-
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
-
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
-
Redundancja
-
Rodzaj transmisji danych
-
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
-
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
-
Prędkość transmisji
-
Z separacją galwaniczną
-
IO link master
-
Obsługa protokołu PROFIBUS
-
Obsługa protokołu PROFINET IO
-
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
-
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
-
Obsługa innych protokołów
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Bezhalogenowe
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Waga elementu jednostkowego
-
Pack1 Lokalizacja
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
-
Typ regulacji
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Numer Pack1
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE OBR. 3P P.130-DŁ.100
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE OBR. 4P P.130-DŁ.100
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE PŁASKIE 3P 4000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE PŁASKIE 4P 4000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAMYKANA 220-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAMYKANA 415V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KASETA DO WERSJI WYSUWANEJ 4P 4000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW PRZEKSZTAŁCAJĄCY DO WERSJI WYSUWANEJ 3P 2500
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW PRZEKSZTAŁCAJĄCY DO WERSJI WYSUWANEJ 4P 2500
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW PRZEKSZTAŁCAJĄCY DO WERSJI WYSUWANEJ 3P 4000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
DMX3 PRZEKŁADNIK POMIAROWY DO BIEGUNA NEUTRALNEGO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
DMX3 PRZEGRODA IZOLOWANA DLA DMX3 2500, 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP6 LSI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP6 LSIG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALAZC WZROSTOWY 24V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 415V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 48V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 220-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY 24V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LSI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZAWLACZ ELEKTRONICZNY MP4 LSIG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY 48V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY 230V AC/DC
Cena bez VAT