FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Version as busbar adapter
-
Version as built-in device
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Cable nature for connection
-
Label space/information surface
-
Contains Batteries and/or Accumulator
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
DMX3
REF. 669550
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
DMX-SP-I 2500 3P 1000A STACJONARNY
25 737,08 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
DMX3
REF. 669549
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
DMX-SP-I 2500 3P 800A STACJONARNY
25 342,50 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
DMX3
REF. 669560
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
DMX-SP-I 2500 3P 630A WYSUWNY
24 781,15 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
DMX3
REF. 669548
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
DMX-SP-I 2500 3P 630A STACJONARNY
23 396,85 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
DMX3
REF. 669611
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
DMX-SP 2500 4P KASETA WYKONANIA WYSUWNEGO
14 333,50 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
DMX3
REF. 669610
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
DMX-SP 2500 3P KASETA WYKONANIA WYSUWNEGO
12 117,53 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny