-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/422007-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 4P 400A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422047-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 4P 250A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422048-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 4P 320A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422038-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P+N/2 320A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422053-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P+N/2 400A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422031-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P 500A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422045-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P 500A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422025-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P+N/2 400A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422034-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 4P 320A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422017-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P 500A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422033-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 4P 250A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422024-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P+N/2 320A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422052-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P+N/2 320A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422044-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P 400A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422011-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P+N/2 400A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422003-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P 500A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422020-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 4P 320A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422030-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P 400A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422019-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 4P 250A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422016-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P 400A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422006-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 4P 320A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/422002-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P 400A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422014-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P 250A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422015-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P 320A 50KA
Cena bez VAT