-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Rated insulation voltage Ui
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Ambient temperature during operating
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Additional equipment possible
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Explosion-proof
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409334-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 10A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409335-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 13A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409336-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 16A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409337-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 20A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409338-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 25A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-409339-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 32A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408996-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P B 50A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409063-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 10A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409064-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 13A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409065-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 16A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409066-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 20A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409067-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 25A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409142-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
DX3 16 KA WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 125 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408995-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P B 40A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-409246-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 0,5A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409247-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 1A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409248-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 2A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409249-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 3A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-409250-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 4A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409251-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 6A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409068-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 32A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409141-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
DX3 16 KA WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 100 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409258-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 40A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409140-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
DX3 16 KA WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 80 A
Cena bez VAT