-
Rodzaj budowy
-
Zakres napięcia wejściowego
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Akcesorium
-
Częstotliwość wejściowa
-
Część zamienna/zapasowa
-
Liczba faz napięcia wejściowego
-
Częstotliwość wyjściowa
-
Zakres napięcia wyjściowego
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Liczba faz napięcia wyjściowego
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Zarządzanie przez sieć
-
Technologia USV
-
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
-
Wyjściowy współczynnik mocy
-
Sprawność całkowita
-
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
-
Automatyczne wyłączanie
-
Liczba wyjść zaciskowych
-
SNMP
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Rodzaj napięcia
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Pack1 Lokalizacja
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Typ regulacji
-
Waga elementu jednostkowego
-
Pack2 Lokalizacja
-
Liczba baterii (Pakiet2)
-
Rodzaje regulacji (Pack2)
-
Waga elementu jednostkowego (Pack 2)
-
Liczba Pack2
-
Bateria lub akumulator (Pack 2)
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet2)
-
Oznaczenie IEC (Pakiet2)
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Typ regulacji
-
Numer Pack1
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
-
Waga elementu jednostkowego
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
-
Numer Pack1
UPS MEGALINE 1250 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI.
UPS MEGALINE 2500 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
UPS MEGALINE 3750 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
UPS MEGALINE 5000 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
UPS MEGALINE 1250 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, GNIAZDA W STANDARDZIE BRYTYJSKIM
UPS MEGALINE 2500 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, GNIAZDA W STANDARDZIE BRYTYJSKIM
UPS MEGALINE 3750 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, GNIAZDA W STANDARDZIE BRYTYJSKIM
UPS MEGALINE 5000 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, GNIAZDA W STANDARDZIE BRYTYJSKIM
UPS MEGALINE 1250 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
UPS MEGALINE 1250 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, BEZ BAT
UPS MEGALINE 2500 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
UPS MEGALINE 2500 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, BEZ BATERII
UPS MEGALINE 3750 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
UPS MEGALINE 3750 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, BEZ BATERII
UPS MEGALINE 5000 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
UPS MEGALINE 5000 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, BEZ BATERII
UPS MEGALINE 5000/2VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, INVERTER
UPS MEGALINE 6250/2VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, INVERTER
UPS MEGALINE 7500/2VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, INVERTER
UPS MEGALINE 8750/2VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, INVERTER
UPS MEGALINE 10/2 KVA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, INVERTER
UPS MEGALINE 1250 VA + 1 ZESTAW BATERII
UPS MEGALINE 1250 VA + 2 ZESTAWY BATERII
UPS MEGALINE 1250 VA + 3 ZESTAWY BATERII