PANEL BAT. DK+ 1KVA
UPSD
Legrand
PANEL BAT. DK+ 1KVA
REF. 310660
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414970827012
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
5 552,92 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Bateria/akumulator |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 440 mm |
Wysokość | 176 mm |
Głębokość | 425 mm |
---|---|
Zakres temperatury pracy | 0-20 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-40 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Whitepaper
WYBIERZ