-
Rodzaj budowy
-
Zakres napięcia wejściowego
-
Rodzaj budowy
-
Zakres napięcia wejściowego
-
Częstotliwość wejściowa
-
Liczba faz napięcia wejściowego
-
Częstotliwość wyjściowa
-
Zakres napięcia wyjściowego
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc czynna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Wyjściowa moc pozorna
-
Inetrfejs USB
-
Liczba faz napięcia wyjściowego
-
Obsługa protokołu RS-232
-
Obsługa protokołu RS-232
-
Czas przejścia do pełnego obciążenia
-
Zarządzanie przez sieć
-
Technologia USV
-
Technologia USV
-
Wyjściowy współczynnik mocy
-
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
-
Sprawność całkowita
-
Sprawność całkowita
-
Sprawność całkowita
-
Automatyczne wyłączanie
-
Złącze wejściowe
-
Liczba gniazd wyjściowych C13
-
Liczba gniazd wyjściowych C13
-
Liczba gniazd wyjściowych C13
-
Liczba gniazd wyjściowych C13
-
Liczba gniazd wyjściowych C13
-
Liczba gniazd wyjściowych C19
-
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Liczba wyjść zaciskowych
-
SNMP
-
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
-
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
-
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Poziom dźwięku
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Rodzaj obciążenia
-
Rodzaj obciążenia
-
Z gniazdem wtykowym
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Pack1 Lokalizacja
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Typ regulacji
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
-
Waga elementu jednostkowego
-
Waga elementu jednostkowego
PKWiU 27.90.11.0
KEOR MULTIPLUG UPS 1F LINE-INTERACTIVE 600VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
KEOR MULTIPLUG UPS 1F LINE-INTERACTIVE 800VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 600VA, LINE INTERACTIVE, 4XIEC
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 600VA, LINE INTERACTIVE, IEC+SHK
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 600VA, LINE INTERACTIVE, IEC+FR
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 800VA, LINE INTERACTIVE, 4XIEC, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 800VA, LINE INTERACTIVE, IEC+SHK, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 800VA, LINE INTERACTIVE, IEC+FR, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 1000VA, LINE INTERACTIVE, 6XIEC, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 1000VA, LINE INTERACTIVE, 2XIEC+2XSHK, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 1000VA, LINE INTERACTIVE, 2XIEC+2XFR, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 1500VA, LINE INTERACTIVE, 6XIEC, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 1500VA, LINE INTERACTIVE, 2XIEC+2XSHK, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 1500VA, LINE INTERACTIVE, 2XIEC+2XFR, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 2000VA, LINE INTERACTIVE, 6XIEC, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 2000VA, LINE INTERACTIVE, 2XIEC+2XSHK, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR SP 2000VA, LINE INTERACTIVE, 2XIEC+2XFR, ŁADOWARKA USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP LISTWA 20X12.5 BIALA 1 KOM
PKWiU 27.33.14.0
DLP LISTWA 32X12.5 BIALA DZIEL
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR PDU FR/8XFR - MONT. RACK
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.11.0
UPS KEOR PDU GER/8XIEC - MONT. RACK
Cena bez VAT
DLP MINI TRUNKING 25X16
JEDN. KONTR. WENT. VRT-200
AT100 MODUŁ STEROW. WENTYL.