-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Płyta dachowa
-
Rodzaj uchwytu
-
Rodzaj pokrywy
-
Płyta podłogowa
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Rączka
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Materiał obudowy
-
Materiał
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Kłódka
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Rodzaj drzwi
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Z zamkiem
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Z płytą montażową
-
Do napowietrzania/odpowietrzania
-
Do organizatora kabli
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Z odpowietrznikiem
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Wykończenie powierzchni
-
Liczba otworów pod flansze
-
Z wejściem kablowym
-
Liczba otworów pod flansze
-
Możliwość rozbudowy
-
Podtrzymanie funkcji
-
Do zastosowań zewnętrznych
-
Do ochrony odgromowej
-
Do montażu na zewnątrz
-
Klasa ochronności
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
PKWiU 27.12.40.0
WKŁADKA M8 WYSOKOŚĆ OD 400 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
COKÓŁ MARINA SZEROKOŚĆ 600 GŁĘBOKOŚĆ 300
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
COKÓŁ MARINA SZEROKOŚĆ 800 GŁĘBOKOŚĆ 300
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
COKÓŁ MARINA SZEROKOŚĆ 800 GŁĘBOKOŚĆ 400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DASZEK MARINA SZEROKOŚĆ 500 GŁĘBOKOŚĆ 250
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DASZEK MARINA SZEROKOŚĆ 600 GŁĘBOKOŚĆ 300
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DASZEK MARINA SZEROKOŚĆ 800 GŁĘBOKOŚĆ 300
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DASZEK MARINA SZEROKOŚĆ 800 GŁĘBOKOŚĆ 400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO REGULACJI GŁĘBOKOŚCI PŁYTY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOMPLET AKCESORIÓW DO ŁĄCZENIA SZAFEK OD 500
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO POŁĄCZENIA SZAF
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SŁUPKI PROFIL 1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
4 UCHWWYTY MOCUJĄCE DO ŚCIAN 300 X 200 X 160
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
4 UCHWYTY MOCUJĄCE DO ŚCIAN OD 400 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STELAŻ SZAFY METALOWEJ DO WYSOKOŚCI 800 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 WSPORNIKI STABILIZUJĄCE STELAŻ SZAF
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESAW MONTAŻOWY PŁYTY PRZEPUSTÓW KABLOWYCH CABSTOP
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ATLANTIC UCHWYTY SZYNY UZIOMU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT DO SZYN SKOSEM 45 STOPNI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOMPLET 4 UCHWYTÓW DO TRANSPORTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA ZAMKA SPECJALNEGO DO ZABEZPIECZEŃ KŁÓDKĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STELAŻ SZAF METALOWYCH OD WYSOKOŚCI 1000 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA MARINA 300 X 200 X 160
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA MARINA 400 X 300 X 200
Cena bez VAT