XL3S 4000 PROFILE MONTAŻOWE BOCZNE 2000
XS4K
Legrand
XL3S 4000 PROFILE MONTAŻOWE BOCZNE 2000
REF. 338155
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970900562
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 697,41 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Zestaw montażowy |
---|---|
Szerokość | 48.5 mm |
Wysokość | 1799 mm |
Głębokość | 25 mm |
---|---|
Materiał | Metal |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
7 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ