XL3S IZOLATOR PŁASKI SZYN 400A
XSACC
Legrand
XL3S IZOLATOR PŁASKI SZYN 400A
REF. 339901
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971002869
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
426,87 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Szerokość | 435 mm |
Wysokość | 25 mm |
Głębokość | 40 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Kolor | Szary |
Numer RAL | 737 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
WYBIERZ