Skip to main content
Logo print

XL3S ZESTAW 4 NAROŻNIKÓW COKOŁU

XSACC Legrand

XL3S ZESTAW 4 NAROŻNIKÓW COKOŁU

REF. 338200 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970900609
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
163,19 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Inne
Materiał Stal
Do napowietrzania/odpowietrzania Nie
Do organizatora kabli Nie
Do montażu na zewnątrz Nie
Szerokość 53 mm
Wysokość 100 mm
Głębokość 53 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
9 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Certyfikat