XL3S OSŁONA MODUŁOWA 24M 150MM
XSACC
Legrand
XL3S OSŁONA MODUŁOWA 24M 150MM
REF. 338252
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970900968
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
155,50 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 493 mm |
---|---|
Wysokość | 149 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 500 mm |
Materiał | Stal |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
9 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ