Skip to main content
Logo print

Rozdzielnice XL³ S od 160 do 4000 A | Legrand Poland

Rozdzielnice XL3 S od 160 do 4000 A

System rozdzielnic XL³ S obejmuje 3 serie podzielone ze względu na dopuszczalny prąd znamionowy aparatu głównego:

  • XL3 
  • XL3 S 160
  • XL3 S 630
  • XL3 S 4000

W nazwie występuje wartość prądu znamionowego głównego wyłącznika. Rozdzielnice dostępne są w wykonaniu metalowym o stopniu ochrony IP 30 (bez drzwi), IP 40 (z drzwiami)i IP 43 z drzwiami i uszczelką.

Rozdzielnice XL3 S 4000

Rozdzielnice XL³ S 4000

Obudowy metalowe typu monoblok, o stopniu ochrony od IP 30 do IP 43 umożliwiają zamontowanie aparatów o prądzie znamionowym do 4000 A (Icu do 50 kA). Najważniejsze zalety:

  • Szeroki zakres wymiarów: obudowy o szerokości 16M, 24M i 36M oraz przedział kablowy zewnętrzny o szerokości 350 mm
  • Wysokość całkowita 2000 i 2200 mm
  • Montaż aparatów modułowych, aparatów mocy do 1600 A (DPX3 i DPX-IS) oraz rozłączników SPX do 400 A w polu o szerokości 16 modułów (450 mm)
  • Duża sztywność konstrukcji
  • Ścianki boczne jako oddzielne nr ref., łatwy montaż dzięki specjalnym zaczepom
  • Duża głębokość drzwi (73,5 mm), kąt otwarcia 180°
  • Akcesoria wspólne z XL3 S 630
  • 3 rodzaje mocowania osłon czołowych
  • kolor: korpus RAL 7016; drzwi i osłony RAL 9003
Rozdzielnice XL3 S 630

Rozdzielnice XL³ S 630

Obudowy metalowe typu monoblok, o stopniu ochrony od IP 30 do IP 43 umożliwiają zamontowanie aparatów o prądzie znamionowym do 630 A. Najważniejsze zalety:

  • Szeroki zakres wymiarów: obudowy o szerokości 16M, 24M i 36M, wysokość całkowita od 824 aż do 2324 mm!
  • Dedykowany przedział kablowy (350 mm)
  • Montaż aparatów modułowych, aparatów mocy do 630 A (DPX3 i DPX-IS) oraz rozłączników SPX do 400 A w polu o szerokości 16 modułów (450 mm)
  • Duża sztywność konstrukcji
  • Ścianki boczne jako oddzielne nr ref., łatwy montaż dzięki specjalnym zaczepom
  • Duża głębokość drzwi (55 mm), kąt otwarcia 180°  
Rozdzielnice XL3 S 160

Rozdzielnice XL³ S 160

Rozdzielnice metalowe modułowe o szerokości 24 modułów (wysokość od 2 do 8 rzędów) i 36 modułów (wysokość od 4 do 8 rzędów). Dostarczane są z zamontowanymi wspornikami TH 35  osłonami czołowymi na całą wysokość. Występują w 2 wersjach:

  • rozdzielnice metalowe naścienne
  • rozdzielnice metalowe wnękowe

W zależności od wersji możliwe jest montowanie w nich aparatów modułowych oraz aparatów mocy DPX³ 160 oraz Vistop 160. Drzwi oraz listwy przyłączeniowe PE/N należy zamawiać oddzielnie.