-
Płyta dachowa
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zastosowanie jako ściana boczna
-
Rodzaj budowy
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zawias wewnętrzny
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Płyta podłogowa
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Zastosowanie jako ściana tylna
-
Przezroczysty
-
Zawias zewnętrzny
-
Tekstowy
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Materiał
-
Materiał
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Puszka sprayu
-
Zakres/rozstaw zacisku
-
Kąt otwarcia
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
System przykręcania
-
Regulowany
-
Możliwy demontaż
-
Do blachowkrętów
-
Gatunek materiału
-
Średnica otworu
-
Perforacja
-
Perforacja
-
Magnetyczny
-
Z zamkiem
-
Rozstaw szczelin
-
Model elastyczny
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Szerokość szczeliny
-
Model
-
Grubość materiału
-
Model
-
Grubość materiału
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Z czujnikiem światła
-
Rodzaj ściany bocznej
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Rozstaw osi szyn
-
Rozstaw osi szyn
-
Do napowietrzania/odpowietrzania
-
Do napowietrzania/odpowietrzania
-
Do organizatora kabli
-
Źródło światła
-
Samogasnące
-
Z odpowietrznikiem
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Pojemność
-
Sposób mocowania
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Z pokrywą
-
Do wygrodzeń w formie 2a
-
Do wygrodzeń w formie 2b
-
Kształt główki
-
Model samoprzylepny
-
Do wygrodzeń w formie 3a
-
Liczba biegunów
-
Do wygrodzeń w formie 3b
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Do wygrodzeń w formie 4a
-
Do wygrodzeń w formie 4b
-
Z wejściem kablowym
-
Z wejściem kablowym
-
Liczba jednostek U
-
Do montażu na zewnątrz
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Z gniazdem wtykowym
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
ADAPTER TH35-DPX3 160 Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 4000 WYSOKOŚĆ 1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 4000 WYSOKOŚĆ 1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DO APARATURY MODUŁOWEJ WYS. 150 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DO APARATURY MODUŁOWEJ WYS. 200 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ. DPX3 160/250 Z NAP OBR
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX-IS 250 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX-IS 630 SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 125-250 ER SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ. DPX3 160 POZ. H150
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ. DPX3 250 POZ. H200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 250/630 SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 250/630 + BRP SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 630 + BRP POZIOMA SZEROKA 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 1600 SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 1600 POZIOMA SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX-IS 1600 POZ SZ600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA WYS. 50 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA WYS. 100 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA WYS. 150 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA WYS. 200 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA WYS. 300 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA WYS. 400 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE METALOWE 1800 X 725
Cena bez VAT