-
Rodzaj akcesorium/części
-
Grubość szyny zbiorczej
-
Rodzaj uchwytu
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj budowy
-
Zastosowanie
-
Rodzaj uchwytu
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Rączka
-
Szerokość szyny zbiorczej
-
Przezroczysty
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Szerokość klucza
-
Kierunek kodowania
-
Przezroczysty
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Tekstowy
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Kłódka
-
Odpowiednie do
-
Materiał
-
Materiał
-
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
-
Rodzaj blokowania
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Rodzaj certyfikatu materiałowego zgodnie z EN 10204
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Puszka sprayu
-
Zakres/rozstaw zacisku
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Gatunek materiału
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Do blachowkrętów
-
Mocowanie samoprzylepne
-
System przykręcania
-
System przykręcania
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
Możliwy demontaż
-
Do blachowkrętów
-
Gatunek materiału
-
Mocowanie samoprzylepne
-
Średnica otworu
-
Perforacja
-
Rodzaj zamknięcia
-
Magnetyczny
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Rodzaj zamknięcia
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Model elastyczny
-
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
-
Długość
-
Rozstaw szczelin
-
Długość
-
Długość
-
Łeb wpuszczany (kryty)
-
Z zamkiem
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Do przyłączenia przewodów okrągłych
-
Model
-
Model
-
Grubość materiału
-
Szerokość szczeliny
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Grubość materiału
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Z czujnikiem światła
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Do przyłączenia przewodów sektorowych
-
Rodzaj ściany bocznej
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Rozmiar kwadratowego podsadzenia/zamka
-
Skok gwintu
-
Z podkładką
-
Z nakrętką
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Rozstaw osi szyn
-
Z płytą montażową
-
Do przyłączenia przewodów taśmowych
-
Do napowietrzania/odpowietrzania
-
Do organizatora kabli
-
Lewy gwint
-
Źródło światła
-
Samogasnące
-
Długość do dolnej części łba
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Rodzaj gwintu
-
Pojemność
-
Sposób mocowania
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Wodoodporność
-
Pełny gwint
-
Nadruk
-
Z pokrywą
-
Rozmiar gwintu w calach
-
Model samoprzylepny
-
Kształt główki
-
Liczba zwojów gwintu na cal
-
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
-
Liczba biegunów
-
Długość gwintu
-
Montaż wnękowy
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Montaż słupowy
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Liczba drzwi
-
Średnica główki
-
Z wejściem kablowym
-
Z drzwiami przeszklonymi
-
Z drzwiami przeszklonymi
-
Wysokość główki
-
Z drzwiami z wentylacją
-
Przetłoczenia
-
Z kołnierzem
-
Z drzwiami tylnymi
-
Liczba zamków
-
Liczba zamków
-
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
-
Samoblokująca
-
Do montażu na zewnątrz
-
Dach skośny
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Z gniazdem wtykowym
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
ADAPTER TH35-DPX3 160 Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PASEK ZAŚLEPEK 18 MODUŁÓW - SZARY RAL 7035
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH 1 M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŚRUBY M6
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OBEJMA KABLOWA PIONOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OBEJMA KABLOWA XL3 400 POZIOM.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PASEK ZAŚLEPEK 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DO ŁĄCZENIA DLP/ROZDZIELNICA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK MONTAŻOWY IZOLACYJNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK DO MONTAŻU LINA 25
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAKRĘTKA SAMOMOCUJĄCA DO M6
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KLIPS Z GWINTEM M4 DO PŁYT PERFOROWANYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KLIPS Z GWINTEM M5 DO PŁYT PERFOROWANYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 ALU XL3 400 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 ALUMINIOWY + ZACZEPY 9M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE METALOWE WYS. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE METALOWE WYS. 750
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE METALOWE WYS. 900
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE METALOWE WYS. 1050
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE METALOWE WYS. 1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE METALOWE WYS. 1500
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE METALOWE WYS. 1900
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE WYS. 600
Cena bez VAT