WSPORNIK MONTAŻOWY TH 35
XL160
Legrand
WSPORNIK MONTAŻOWY TH 35
REF. 020000
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060200008
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
40,53 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Szyna montażowa DIN TH-15 mm |
---|---|
Materiał | Stal |
Rodzaj otworu/wycięcia | Podłużny |
Grubość materiału | 15 mm |
---|---|
Długość | 515 mm |
Wysokość | 35 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ