-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Rodzaj uchwytu
-
Rodzaj pokrywy
-
Rodzaj
-
Rączka
-
Materiał obudowy
-
Liczba gniazd RJ-45
-
Liczba gniazd RJ-45
-
Kłódka
-
Rodzaj drzwi
-
Rodzaj drzwi
-
Liczba gniazd
-
Liczba połączeń TV satelitarnej
-
Liczba połączeń TV satelitarnej
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Rodzaj zamknięcia
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Liczba łączeniowych kabli sieciowych
-
Z zamkiem
-
Liczba wyjść
-
Nadaje się do dodatkowych połączeń wyjściowych
-
Z przyłączem uziemienia
-
Sposób montażu
-
Drzwi przepuszczające sygnał
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Z płytą montażową
-
Rodzaj urządzenia linii sieciowej
-
Z wbudowanym zasilaczem
-
Głębokość wewnętrzna
-
Listwa zaciskowa uziemienia
-
Z repeaterem WLAN
-
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
-
Szyna DIN
-
Możliwość rozbudowy
-
Szerokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym
PKWiU 27.12.40.0
ZAMEK Z KLUCZEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 2R WYPOSAŻONA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 3R WYPOSAŻONA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RWN 1 X 12 DRZWI METALOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RWN 2 X 12 DRZWI METALOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RWN 3 X 12 DRZWI METALOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RWN 4 X 12 DRZWI METALOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 2R DO WYPOSAŻENIA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 3R DO WYPOSAŻENIA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
Cena bez VAT