-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Rodzaj pokrywy
-
Materiał obudowy
-
Rodzaj drzwi
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Rodzaj zamknięcia
-
Rodzaj zamknięcia
-
Z zamkiem
-
Z zamkiem
-
Sposób montażu
-
Drzwi przepuszczające sygnał
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Z płytą montażową
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Listwa zaciskowa uziemienia
-
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
-
Szyna DIN
-
Możliwość rozbudowy
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX3 1 X 18 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX3 2 X 18 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX3 3 X 18 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX3 4 X 18 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA PRACTIBOX3 1X8 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA PRACTIBOX3 1X12 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA PRACTIBOX3 2X12 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA PRACTIBOX3 3X12 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
Cena bez VAT