-
Rodzaj akcesorium/części
-
Średnica nominalna
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zawias wewnętrzny
-
Rodzaj uchwytu
-
Akcesorium
-
Wkładka do dławnicy kablowej
-
Zawias zewnętrzny
-
Rączka
-
Materiał
-
Część zamienna/zapasowa
-
Materiał
-
Materiał
-
Materiał
-
Kłódka
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Kąt otwarcia
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Liczba kabli
-
Gatunek materiału
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Regulowany
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
-
Perforacja
-
Rodzaj zamknięcia
-
Do ściany o grubości
-
Do ściany o grubości
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Długość całkowita
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Termokurczliwość
-
Kierunek wprowadzenia kabla
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Wersja narożna
-
Średnica otworu
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Wykończenie powierzchni
-
Gazoszczelność
-
Wodoszczelność
-
Liczba jednostek U
-
Ognioochronna
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW PRZEPUSTÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEPUST ISO 20 - 100SZT
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEPUST ISO 25 - 100SZT
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEPUST ISO 32 - 100SZT
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
POKRYWA PEŁNA 12M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
POKRYWA PEŁNA 18M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYPOSAŻENIE DO PLOMBOWANIA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK SKRZYNKA-POKRYWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONKA 5M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO ŁĄCZENIA ROZDZIELNICA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYPOSAŻENIE DO MOCOWANIA DO ŚCIANY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK PLEXO DLA RN65
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHW. WSPOR. DLA RN65 1 I 2 RZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHW. WSPOR. DLA RN65 3 I 4 RZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZAMEK I KLUCZ NR 850
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA PERFOROWANA H150 12M
Cena bez VAT