-
Przezroczysty
-
Ząbkowanie
-
Materiał
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Sposób montażu
-
Z polem tekstowym
-
Nadruk
-
Nadruk
-
Nadruk
-
Szerokość
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA Q (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA R (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA S (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA T (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA U (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERY V (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA W (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA X (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA Y (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA Z (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 CYFRA 6 NIEBIESKA (X1200)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 CYFRA 7 FIOLETOWA (X1200)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 CYFRA 8 SZARA (X1200)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 CYFRA 9 BIAŁA (X1200)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 0 CZARA (X800)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 1 BRAZOWA (X800)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 2 CZERWONA (X800)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 3 POMARAŃCZOWA (X800)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 4 ŻÓŁTA (X800)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 5 ZIELONA (X800)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 6 NIEBIESKA (X800)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 7 FIOLETOWA (X800)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 8 SZARY (X800)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 9 BIAŁY (X800)
Cena bez VAT