-
Rodzaj budowy
-
Rodzaj budowy
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Kształt zacisku/praski
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Nominalny przekrój poprzeczny
-
Kształt zacisku/praski
-
Materiał
-
Długość tulejki
-
Długość tulejki
-
Długość tulejki
-
Odpowiednie do
-
Przekrój
-
Długość tulejki
-
Przekrój
-
Przekrój
-
Przekrój
-
Długość tulejki
-
Długość tulejki
-
Zatrzaskowy
-
Izolowane końcówki tulejkowe
-
Materiał izolacji
-
Materiał izolacji
-
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
-
Długość
-
Długość
-
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
-
Złączki izolowane
-
Złączki izolowane
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Konstrukcja/napęd
-
Nieizolowane końcówki tulejkowe
-
Wymienne matryce
-
Złączki nieizolowane
-
Liczba matryc na wyposażeniu
-
Liczba matryc na wyposażeniu
-
Końcówki prasowane do przewodów miedzianych
-
Końcówki prasowane do przewodów miedzianych
-
Z automatycznym powrotem
-
Końcówki rurowe do przewodów miedzianych
-
Końcówki rurowe do przewodów miedzianych
-
Z izolacją
-
Do przewodów odpornych na zwarcie
-
Z opaską zaciskową
-
Z oznacznikiem
-
Siła zaciskania
-
Dławnice kablowe
-
Dławnice kablowe
-
W taśmie
-
W taśmie
-
Z narzędziami
-
Zakres AWG
-
Zakres AWG
-
Zakres AWG
-
Zakres AWG
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW SZCZYPCÓW STARFIX DO KOŃCÓWEK O PRZEKROJACH 0,5-2,5MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW STARFIX 10-50 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
APLIKATOR STARFIX 0,25-0,34MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZCZYPIEC WIELOFUNKCIONALNY STARFIX S 0,5-2,5MM2 - CZERWONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZCZYPIEC WIELOFUNKCIONALNY STARFIX S 4-6MM2 - POMARANCZOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA STARFIX DUŻE OPAKOWANIE 0,5 MM2 (X3000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKI STARFIX DUŻE OPAKOWANIE 0,75MM2 (X3000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA STARFIX DUŻE OPAKOWANIE 1,5 MM2 (X3000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA STARFIX DUŻE OPAKOWANIE 1,0 MM2 (X3000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKI STARFIX DUŻE OPAKOWANIE 2,5 MM2 (X2500)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA TULEJKOWA Z KOŁNIERZEM IZOL.0,25MM2 DOSTARCZANA W PASKACH - TURKUSOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA TULEJKOWA Z KOŁNIERZEM IZOL. 0,34MM2 DOSTARCZANA W PASKACH - ZIELONA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA KABLOWA STARFIX 0,5 MM2 (X480)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA KABLOWA STARFIX 0,75 MM2 (X480)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA KABLOWA STARFIX 1 MM2 (X1000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KONCÓWKI STARFIX 1,5 MM2 (X1000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA KABLOWA STARFIX 2,5 MM2 (X1000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA KABLOWA STARFIX 4 MM2 (X250)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKI KABLOWE STARFIX 6 MM2 (X250)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA KABLOWA STARFIX 10 MM2 (X100)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA KABLOWA STARFIX 16 MM2 (X100)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃC. KABL. STARFIX 25 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKA ZACISKOWA STARFIX 16 MM2 (X100)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
KOŃCÓWKI KABLOWE STARFIX 35 MM2
Cena bez VAT