LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40 x 40 SZARY

Charakterystyka ogólna

Lina 25™ kanały grzebieniowe- Kolor niebieski lub szary. Materiał PVC
- Zgodność z normą PN-EN 50085-2-3
- Minimalna temperatura transportu i magazynowania - 25°C
- Temperatura pracy -5°C do +60 °C
- Wykonane z materiału izolacyjnego, możliwość zdjęcia pokrywy bez konieczności stosowania narzędzi
- Montaż na płaszczyznach pionowych i poziomych

Parametry produktu

Kanały grzebieniowe Lina 25 - Kolor: szary RAL 7030
- Perforacja co 12,5 mm
- Dostarczane z pokrywami. Białe paski na pokrywie do opisu
- Długość: 2 m
- szerokość x wysokość: 40 x 40 mm
- Przekrój użyteczny: 1245 mm2

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się