-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Funkcja
-
Do montażu z
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Funkcja przełączająca
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Rodzaj uchwytu
-
Do montażu z
-
Napięcie znamionowe
-
Liczba styków przełącznych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Funkcja
-
Liczba styków przełącznych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Prąd znamionowy
-
Liczba urządzeń do wbudowania
-
Akcesorium
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Nastawa czasu
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Rączka
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Liczba styków rozwiernych
-
Model zamykany
-
Część zamienna/zapasowa
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Kłódka
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Liczba styków sygnalizacji błędu
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Rodzaj zamknięcia
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Do wyłącznika
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do przewodów jednożyłowych
-
Do wyłączania awaryjnego
-
Model
-
Sposób montażu
-
Do przewodów wielożyłowych
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Do rozłącznika
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Zwłoczny
-
Do przewodów linkowych
-
Do przewodów linkowych bez tulejek
-
Liczba wejść
-
Liczba wejść
-
Do montażu na szynie TH
-
Do łącznika krzywkowego
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
-
Z samotestem prądu różnicowego
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Liczba wyjść
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
-
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
-
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
-
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
-
Budowa urządzenia
-
Budowa urządzenia
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
-
Przekrój przewodu, wejście
-
Przekrój przewodu, wejście
-
Do maks. prądu styków głównych
-
Do maks. prądu styków głównych
-
Do maks. prądu styków głównych
-
Znamionowy prąd załączania
-
Znamionowy prąd załączania
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Liczba rzędów
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Kierunek zasilania
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Podłączony obiekt
-
Sklep z aplikacjami do pobrania
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX3 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX3 48 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX3 200-240 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX3 380-415 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DPX3 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DPX348 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DPX3 200-277V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY. DPX3 380-480V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYKI POMOCNICZE LUB ALARMOWE DPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ 230 V DLA WYZWALACZY Z OPÓŹNIENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 12VAC/DC DO DPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 277VAC DO DPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY (ZANIKOWY) 440-480 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ NAPIĘCIOWY 12VAC/DC DO DPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEGRODY IZOLACYJNE MIĘDZYBIEGUNOWE DPX3 HP 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEGRODY IZOLACYJNE MIĘDZYBIEGUNOWE DPX3 HP 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOKADA MECHANICZNA SZR DO DPX3 HP 125/250 W WYKONANIU STACJONARNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOKADA MECHANICZNA SZR EL DO DPX3 HP 125/250 W WYKONANIU STACJONARNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ 400 V DLA WYZWALACZY Z OPÓŹNIENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 16A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
ROZŁĄCZNIK DPX3-I 125HP+RCD 4P 125A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 20A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 25A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 32A 36KA
Cena bez VAT