MODUŁ PODWÓJNEGO ZASILANIA
DPX32
Legrand
MODUŁ PODWÓJNEGO ZASILANIA
REF. 422686
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970767837
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 410,05 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
---|---|
Napięcie wyjściowe 1 | 250-300 V |
Napięcie wyjściowe 2 | 250-300 V |
Maksymalny prąd wyjściowy 1 | 4 A |
Maksymalny prąd wyjściowy 2 | 4 A |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego | Nie |
Odporność na zwarcie | Tak |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 80-300 V |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 80-300 V |
Stabilizowane napięcie wyjściowe | Nie |
Pobór mocy | 7 VA |
Moc wyjściowa | 2.4 W |
Stabilizowany | Nie |
---|---|
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Możliwość montażu na szynie | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Wersja modułowa | Tak |
Wysokość wbudowania | 104.7 mm |
Możliwość montażu bezpośredniego | Tak |
Szerokość | 53.5 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 64.9 mm |
Do układów bezpieczeństwa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
WYBIERZ