STYK POMOCNICZY PODWÓJNY Z+R VISTOP 32
VIST1
Legrand
STYK POMOCNICZY PODWÓJNY Z+R VISTOP 32
REF. 022708
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060227081
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
408,87 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba styków przełącznych | 0 |
---|---|
Liczba styków zwiernych | 2 |
Liczba styków rozwiernych | 2 |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 5 A |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie wtykowe płaskie |
---|---|
Model | Montaż od góry |
Sposób montażu | Inne |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ