-
Jako rozłącznik główny
-
Liczba styków przełącznych
-
Z przedłużką
-
Materiał obudowy zamka
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Liczba styków zwiernych
-
Liczba styków zwiernych
-
Z blokadą drzwi
-
Z blokadą drzwi
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Model zamykany
-
Model zamykany
-
Szerokość korpusu
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Z napędem czerwono-żółtym
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Model dyskowy
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Materiał jarzma
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Model
-
Model
-
Wysokość jarzma
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Szerokość jarzma
-
Średnica jarzma
-
Z zamkiem szyfrowym
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA WKRĘTÓW ROZŁĄCZNIKA VISTOP
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KŁÓDKA DO BLOKADY DŹWIGNI VISTOP
Cena bez VAT
SP: DŹW.CZER.BOK VISTOP 63-160
SP: DŹWIG.CZARNA.FR VISTOP 32
SP: DŹW.CZAR.FR VISTOP 63-160
SP: DŹWIG.CZERW.FR VISTOP 32
SP: DŹW.CZERW.FR VISTOP 63-160
SP: DŹWIG.CZARNA.BOK VISTOP 32
SP: DŹW.CZAR.BOK VISTOP 63-160
SP: DŹWIG.CZERW.BOK VISTOP 32
PKWiU 27.12.40.0
STYK POMOCNICZY Z+R VISTOP 32
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYK POMOCNICZY Z+R VISTOP 63-160 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYK POMOCNICZY DODATKOWY. Z+R VISTOP 63-160 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYK POMOCNICZY PODWÓJNY Z+R VISTOP 32
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK POMOCNICZY 2P DO VISTOP 63-160
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 3P NAPĘD FRONTOWY CZERWONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 4P NAPĘD FRONTOWY CZERWONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 3P, NAPED BOCZNY CZERWONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 4P, NAPĘD BOCZNY CZERWONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 63 A 3P, NAPĘD FRONTOWY CZERWONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 63 A 4P , NAPĘD FRONTOWY CZERWONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 63 A 3P NAPĘD BOCZNY CZERWONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 63 A 4P NAPĘD BOCZNY CZERWONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 100 A 3P, NAPĘD FRONTOWY CZERWONY
Cena bez VAT