Skip to main content
Logo print

ROZŁĄCZNIK DPX-IS 250 3P 160 A BOCZ. PRAW.

DPXIS Legrand

ROZŁĄCZNIK DPX-IS 250 3P 160 A BOCZ. PRAW.

REF. 026612 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245060266127
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 209,40 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Jako rozłącznik główny Tak
Jako rozłącznik remontowy Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa Tak
Jako wyłącznik awaryjny Nie
Jako przełącznik nawrotny Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 690 V
Znamionowe napięcie pracy 230-690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 160 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 12 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 64 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 100 kA
Liczba biegunów 3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
Liczba styków pomocniczych przełącznych 3
Opcjonalny napęd silnikowy Nie
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy Nie
Budowa urządzenia Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na płycie Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego Tak
Do montażu czołowego centralnie Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych Tak
Do montażu pośredniego Nie
Kolor elementu sterowniczego Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego Dźwignia
Z mechanizmem ryglującym Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP20

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
Y2376B.pdf pdf (0.82 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
026627.dwg dwg (0.14 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-SE-106716 (0.09 Mo)