Skip to main content
Logo print

SZYNA ŁĄCZENIOWA W IZOLACJI BI3/16 X 54

SL300 Legrand

SZYNA ŁĄCZENIOWA W IZOLACJI BI3/16 X 54

REF. 607048 PKWiU 27.32.13.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
311,31 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba faz 3
Liczba biegunów 54
Do liczby urządzeń 18
Wielkość odstępów 17.7 mm
Przekrój 16 mm²
Długość 945 mm
Możliwość przycięcia na wymiar Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów 54
Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A
Rodzaj połączenia elektrycznego Widełkowe
Z izolacją Tak
Znamionowe napięcie udarowe 2 kV
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 0.63 kA
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue 400 V
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 1.92 kA
Do urządzeń z torem N Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi Nie
Kolor Biały
Zakres temperatury pracy -20-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C
Typ dostarczonej szyny zbiorczej Poziomy